Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm PA Naturalny

Te regulowane zaciski kablowe są używane w różnych zastosowaniach do organizacji i zabezpieczania okablowania. Nie są wyposażone w warstwę kleju; w razie potrzeby element samoprzylepny można kupić oddzielnie. Zmniejszają naprężenie i odkształcenie kabli, zapobiegając ich zginaniu, skręcaniu i rozciąganiu. Kolor naturalny, wykonanie z PA. Klasa odporności ogniowej ULV94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10148310

Numer produktu produkcyjny:

AKKL-8710-01

91 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,6116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

361,16 zł

100 x 3,6116 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Z regulacją
Materiał podstawy Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Metoda montażu Bez mocowania
Długość podstawy 50.8 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 22.2 - 25.4 mm
Wysokość całkowita 44.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt