10036518
WAC1-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,7511 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Metoda montażu | Wciskane |
| Długość podstawy | 1.043 in |
| Długość podstawy | 26.5 mm |
| Szerokość podstawy | 18.4 mm |
| Szerokość podstawy | 0.724 in |
| Zakres temperatur pracy | 104 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | 40 - 85 °C |
| Wysokość całkowita | 1.043 in |
| Wysokość całkowita | 26.5 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Zakres grubości panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować