Regulatory precyzyjne umożliwiają dokładne dostrojenie i wyrównanie położenia lub kalibrację danego przedmiotu.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają drobne modyfikacje w celu uzyskania maksymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Zapewniają stabilność i powtarzalność ruchu. Po wykonaniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, ciśnienie zewnętrzne lub zmiana temperatury mogą mieć wpływ na położenie przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | h3 | Typ regulacji | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266,793 zł - 355,71 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
23.0
|
Z przeciwnakrętką
|
86.0
|
||
| 212,163 zł - 282,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 132,569 zł - 176,7441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 132,569 zł - 176,7441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 236,2542 zł - 315,0201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 146,336 zł - 195,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 236,2542 zł - 315,0201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 180,621 zł - 240,8285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
43.0
|
||
| 180,621 zł - 240,8285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
43.0
|
||
| 146,336 zł - 195,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 201,489 zł - 268,6231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Stal
|
14.0
|
Z przeciwnakrętką
|
55.0
|
||
| 243,965 zł - 325,3015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
14.0
|
Z przeciwnakrętką
|
55.0
|
||
| 163,3696 zł - 217,8261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Z przeciwnakrętką
|
24.0
|
||
| 346,8227 zł - 462,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 157,6625 zł - 210,2022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 171,4291 zł - 228,5867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Z przeciwnakrętką
|
29.0
|
||
| 163,3696 zł - 217,8261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Z przeciwnakrętką
|
24.0
|
||
| 200,3129 zł - 267,0548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Z przeciwnakrętką
|
29.0
|
||
| 183,5838 zł - 244,793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
7.0
|
Z przeciwnakrętką
|
36.0
|
||
| 416,701 zł - 555,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
23.0
|
Z przeciwnakrętką
|
86.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować