Menu Search

Regulator precyzyjny M20 58.0 37.0 Stal nierdzewna

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20201371

Numer produktu produkcyjny:

20201371

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 313,4321 zł
5 - 9 282,1113 zł
10 - 19 266,4061 zł
20 + 235,0853 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

313,43 zł

1 x 313,4321 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M20
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 59.08
Obciążenie bez śruby maks. kN 148.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt