Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201548
20201548
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 244,7328 zł |
| 5 - 9 | 220,2776 zł |
| 10 - 19 | 208,0275 zł |
| 20 + | 183,5718 zł |
| Typ regulacji | Standard |
|---|---|
| Do śruby | M8 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 30.86 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 43.40 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować