Menu Search

Regulator precyzyjny M20 58.0 86.0 Stal nierdzewna

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20201609

Numer produktu produkcyjny:

20201609

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 470,6194 zł
5 - 9 423,5485 zł
10 - 19 400,0354 zł
20 + 352,9645 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

470,62 zł

1 x 470,6194 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M20
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 59.08
Obciążenie bez śruby maks. kN 148.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt