20200374
20200374
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 189,9439 zł |
| 5 - 9 | 170,963 zł |
| 10 - 19 | 161,45 zł |
| 20 + | 142,4692 zł |
| Typ regulacji | Standard |
|---|---|
| Do śruby | M6 |
| h1 | 23.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 5.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 55.70 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 65.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować