Menu Search

Regulator precyzyjny M4 25.0 43.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20200275

Numer produktu produkcyjny:

20200275

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 298,3551 zł
5 - 9 268,5151 zł
10 - 19 253,6175 zł
20 + 223,7778 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

298,36 zł

1 x 298,3551 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Z przeciwnakrętką
Do śruby M4
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Obciążenie ze śrubą maks. kN 24.14
Obciążenie bez śruby maks. kN 27.10
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt