Regulatory precyzyjne umożliwiają dokładne dostrojenie i wyrównanie położenia lub kalibrację danego przedmiotu.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają drobne modyfikacje w celu uzyskania maksymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Zapewniają stabilność i powtarzalność ruchu. Po wykonaniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, ciśnienie zewnętrzne lub zmiana temperatury mogą mieć wpływ na położenie przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | h3 | Typ regulacji | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,7356 zł - 200,9664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
Z przeciwnakrętką
|
29.0
|
||
| 163,3696 zł - 217,8261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Z przeciwnakrętką
|
24.0
|
||
| 215,3429 zł - 287,0948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Z przeciwnakrętką
|
46.0
|
||
| 215,3429 zł - 287,0948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Z przeciwnakrętką
|
46.0
|
||
| 294,283 zł - 392,3484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
54.0
|
||
| 346,8227 zł - 462,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 153,2624 zł - 204,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
7.0
|
Z przeciwnakrętką
|
36.0
|
||
| 294,283 zł - 392,3484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
54.0
|
||
| 294,283 zł - 392,3484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M20
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
54.0
|
||
| 215,3429 zł - 287,0948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Z przeciwnakrętką
|
46.0
|
||
| 412,868 zł - 550,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
29.0
|
Z przeciwnakrętką
|
106.0
|
||
| 223,315 zł - 297,7247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
18.0
|
Z przeciwnakrętką
|
67.0
|
||
| 266,793 zł - 355,71 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
23.0
|
Z przeciwnakrętką
|
86.0
|
||
| 412,868 zł - 550,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Stal
|
29.0
|
Z przeciwnakrętką
|
106.0
|
||
| 412,868 zł - 550,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Stal
|
29.0
|
Z przeciwnakrętką
|
106.0
|
||
| 157,6625 zł - 210,2022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 174,784 zł - 233,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 138,3196 zł - 184,4116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 174,784 zł - 233,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 149,08 zł - 198,7881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować