Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Materiał: LDPE Kolor: Biały, Szary, Czarny Grupa SR: SRILR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | h | Kolor | A | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7766 zł - 0,8629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,1563 zł - 3,507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,6489 zł - 2,9432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Szary
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9837 zł - 1,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3668 zł - 1,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5111 zł - 1,679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,0673 zł - 2,2971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7054 zł - 3,006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Biały
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,1563 zł - 3,507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,3033 zł - 1,4481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0794 zł - 1,1993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Biały
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,6128 zł - 2,9031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Biały
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3033 zł - 1,4481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5111 zł - 1,679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,0806 zł - 3,4229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1651 zł - 0,1835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1696 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2148 zł - 0,2386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Biały
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,0581 zł - 4,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Biały
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,1892 zł - 5,7658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Biały
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować