Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768379
20768379
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,4229 zł |
| 500 + | 3,0806 zł |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 80.0 mm |
| B | 3.15 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| h1 | 6.5 mm |
| h1 | 0.256 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Maks. grubość ścianki | 5.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.217 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować