Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 40.0 mm 15.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20769475

Numer produktu produkcyjny:

20769475

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2500 - 12499 0,2386 zł
12500 + 0,2148 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 2500

Wartość netto:

596,50 zł

2500 x 0,2386 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 40.0 mm
B 15.0 mm
h 12.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 2.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt