20768089
20768089
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 450 - 2249 | 1,1993 zł |
| 2250 + | 1,0794 zł |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 0.984 in |
| B | 25.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maks. grubość ścianki | 3.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.118 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować