Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 80.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20766948

Numer produktu produkcyjny:

20766948

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 2,9031 zł
500 + 2,6128 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

290,31 zł

100 x 2,9031 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 100.0 mm
B 80.0 mm
h 19.0 mm
h1 6.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maks. grubość ścianki 5.5 mm
Materiał LDPE
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt