Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 30.0 mm 25.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20769314

Numer produktu produkcyjny:

20769314

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2000 - 9999 0,1835 zł
10000 + 0,1651 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 2000

Wartość netto:

367,00 zł

2000 x 0,1835 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 30.0 mm
B 25.0 mm
h 13.5 mm
h1 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 1.5 mm
Materiał LDPE
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt