Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 20.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20768492

Numer produktu produkcyjny:

20768492

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
450 - 2249 1,093 zł
2250 + 0,9837 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 450

Zamów wielokrotność 450

Wartość netto:

491,85 zł

450 x 1,093 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 120.0 mm
B 20.0 mm
h 21.5 mm
h1 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt