Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR1370, SR1371
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H1 | H | DIN | Średnica nominalna | Typ | OD | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5266 zł - 20,5266 zł | 20 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 30,5068 zł - 74,7415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
2
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
| 87,4125 zł - 214,1606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
18 in
457.2 mm
|
2
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 328,1343 zł - 803,929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
32 in
812.8 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 13,259 zł - 13,259 zł | 20 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 12,9715 zł - 31,7802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 40,5895 zł - 99,4442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
2
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 102,2213 zł - 250,4422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
20 in
508.0 mm
|
2
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 287,723 zł - 498,7163 zł | 4 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 38,2556 zł - 93,7262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 58,8303 zł - 144,1343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 285,4947 zł - 699,4619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 18,5712 zł - 18,5712 zł | 3 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,6997 zł - 70,3142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
2
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 50,4281 zł - 123,5487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 297,5844 zł - 729,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
30 in
762.0 mm
|
2
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 13,259 zł - 13,259 zł | 10 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,6626 zł - 28,5735 zł | 13 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
6 in
152.4 mm
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 253,8505 zł - 440,0307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 900
|
36 in
914.4 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm