10240410
34846
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 14 | 68,2662 zł |
| 15 - 29 | 39,0092 zł |
| 30 + | 27,8637 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 3.937 in |
|---|---|
| H | 100.0 mm |
| H1 | 2.165 in |
| H1 | 55.0 mm |
| OD | 8.626 in |
| OD | 219.1 mm |
| WT | 0.913 in |
| WT | 23.2 mm |
| Średnica nominalna | 8 in |
| Średnica nominalna | 203.2 mm |
| DIN | DN 200 |
| Typ | 2 |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | PE |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować