10240472
34862
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 59 | 243,1477 zł |
60 - 119 | 138,9415 zł |
120 + | 99,2439 zł |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 500 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 508.0 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 20 in |
Outside Diameter | 508.0 mm |
Outside Diameter | 20 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Wall Thickness | 27.7 mm |
Wall Thickness | 1.091 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować