10372135
34871
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 3 | 427,2142 zł |
4 - 15 | 305,153 zł |
16 - 31 | 281,6797 zł |
32 + | 246,4568 zł |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 900 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 914.4 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 36 in |
Outside Diameter | 812.8 mm |
Outside Diameter | 32 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Wall Thickness | 22.6 mm |
Wall Thickness | 0.89 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować