Menu Search

Pokrywy wgłębne do rur 609.6 mm 20.8 mm Żółty PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 600 nominal diameter 24” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Numer produktu Essentra:

10240489

Numer produktu produkcyjny:

34865

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 699,4619 zł
5 - 9 399,6925 zł
10 + 285,4947 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

699,46 zł

1 x 699,4619 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 105.0 mm
H1 80.0 mm
OD 609.6 mm
WT 20.8 mm
Średnica nominalna 609.6 mm
DIN DN 600
Typ 2
Kolor Żółty
Materiał PE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt