10240434
34853
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 17 | 96,5478 zł |
18 - 35 | 55,1701 zł |
36 + | 39,4072 zł |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 300 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 304.8 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 12 in |
Outside Diameter | 323.9 mm |
Outside Diameter | 12.752 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Wall Thickness | 26.0 mm |
Wall Thickness | 1.024 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować