10240458
34858
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 119,9502 zł |
10 - 19 | 68,5429 zł |
20 + | 48,9592 zł |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Cap Style | Flexible recessed |
Fitting Style | Push Fit |
DIN Pipe Specification | DN 400 |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 406.4 mm |
Compatible Pipe Nominal Diameter | 16 in |
Outside Diameter | 406.4 mm |
Outside Diameter | 16 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Wall Thickness | 26.2 mm |
Wall Thickness | 1.031 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować