Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
4,1077 zł - 10,064 zł 30 Na stanie
N
Żółty
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
2,8294 zł - 6,9322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Żółty
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
4 215,3893 zł - 4 215,3893 zł 4 Na stanie
N
Żółty
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
10,6716 zł - 10,6716 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
7,5836 zł - 18,5798 zł 50 Na stanie
Nie
Szary
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
37,5876 zł - 37,5876 zł 258 Na stanie
N
Żółty
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
1,5942 zł - 3,9059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
38.0 mm
2
4,1939 zł - 10,2752 zł 40 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
10371930 3,4115 zł - 8,3582 zł 36 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2
4,9635 zł - 12,1607 zł 150 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
77.0 mm
2
3,8779 zł - 9,501 zł 680 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2
4 935,5583 zł - 4 935,5583 zł 36 Na stanie
N
Żółty
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
3,0305 zł - 7,4249 zł 70 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2
75,4625 zł - 75,4625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Żółty
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
56,5035 zł - 56,5035 zł 33 Na stanie
N
Żółty
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
0,8622 zł - 1,8855 zł 2500 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
18.0 mm
2
0,7924 zł - 1,0533 zł 5000 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
1,5862 zł - 3,4868 zł 600 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
35.0 mm
2
1,1209 zł - 2,4542 zł 1500 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
22.0 mm
2
0,7415 zł - 1,6311 zł 9900 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
14.0 mm
2
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 152.4 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093467

Przedział cen netto
10,064 zł - 4,1077 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093412

Przedział cen netto
6,9322 zł - 2,8294 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 100, ANSI 4
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 863.6 mm 170.0 mm Żółty LDPE

10238806

Przedział cen netto
4 215,3893 zł - 4 215,3893 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 850, ANSI 34
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 139.7 mm 44.0 mm Szary PVC

10103418

Przedział cen netto
10,6716 zł - 10,6716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 42.0 mm Szary PVC

10103401

Przedział cen netto
18,5798 zł - 7,5836 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 4
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 406.4 mm 60.5 mm Żółty LDPE

10242773

Przedział cen netto
37,5876 zł - 37,5876 zł

Zapasy magazynowe
258 Na stanie
Atrybuty
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 400, ANSI 16
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 38.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371862

Przedział cen netto
3,9059 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 66.5 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371954

Przedział cen netto
10,2752 zł - 4,1939 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 57.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371930

Przedział cen netto
8,3582 zł - 3,4115 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 77.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371985

Przedział cen netto
12,1607 zł - 4,9635 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 59.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371947

Przedział cen netto
9,501 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
680 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 1422.4 mm 215.0 mm Żółty LDPE

10238929

Przedział cen netto
4 935,5583 zł - 4 935,5583 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1400, ANSI 56
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 50.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371893

Przedział cen netto
7,4249 zł - 3,0305 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242803

Przedział cen netto
75,4625 zł - 75,4625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600, ANSI 24
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 508.0 mm 65.0 mm Żółty LDPE

10242797

Przedział cen netto
56,5035 zł - 56,5035 zł

Zapasy magazynowe
33 Na stanie
Atrybuty
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 500, ANSI 20
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 18.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371794

Przedział cen netto
1,8855 zł - 0,8622 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 17.2 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371787

Przedział cen netto
1,0533 zł - 0,7924 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 3/8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 35.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371855

Przedział cen netto
3,4868 zł - 1,5862 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 22.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371800

Przedział cen netto
2,4542 zł - 1,1209 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 14.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371749

Przedział cen netto
1,6311 zł - 0,7415 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary