Menu Search

Standardowa nasadka na rurę 22.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Numer produktu Essentra:

10371800

Numer produktu produkcyjny:

34110

1600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 2,3827 zł
500 - 999 1,4549 zł
1000 + 1,0882 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

238,27 zł

100 x 2,3827 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 22.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0
Otwór odpowietrzający Nie
Kolor Szary
Materiał LDPE
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt