Menu Search

Standardowa nasadka na rurę 50.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Numer produktu Essentra:

10371893

Numer produktu produkcyjny:

34128

220 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 7,4249 zł
250 - 499 4,2427 zł
500 + 3,0305 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

371,25 zł

50 x 7,4249 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 50.0 mm
H 30.0 mm
h 30.0
Otwór odpowietrzający Nie
Kolor Szary
Materiał LDPE
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt