Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
3,1598 zł - 3,1598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Czarny
LDPE - PIR
32.0 mm
78.0 mm
20,1468 zł - 49,3596 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
193.7 mm
2
1,9964 zł - 4,8912 zł 127 Na stanie
N
Czerwony
LDPE - PIR
27.0 mm
41.5 mm
7,9714 zł - 19,5299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Żółty
LDPE - PIR
34.1 mm
125.0 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Żółty
LDPE - PIR
33.0 mm
63.5 mm
4,2801 zł - 10,4863 zł 670 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
34.5 mm
92.0 mm
3,6912 zł - 9,0435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Żółty
LDPE - PIR
32.0 mm
92.4 mm
0,2599 zł - 0,6369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Czarny
LDPE - PIR
15.0 mm
12.7 mm
10120705 0,6032 zł - 1,4779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Pomarańczowy
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,6032 zł - 1,4779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Zielony
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,5745 zł - 1,4075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Niebieski
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
2,9242 zł - 7,1644 zł 1284 Na stanie
N
Szary
LDPE - PIR
20.0 mm
20.0 mm
5,3916 zł - 13,2095 zł 190 Na stanie
N
Szary
LDPE - PIR
20.0 mm
26.0 mm
12,0579 zł - 13,3977 zł 65 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
27,7415 zł - 67,9667 zł 420 Na stanie
N
Szary
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
512,8889 zł - 569,8766 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
120.0 mm
965.2 mm
3
32,3079 zł - 35,8977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE
54.0 mm
366.0 mm
3
4,6442 zł - 7,2244 zł 50 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
32.5 mm
138.0 mm
3
725,9923 zł - 806,6581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
230.0 mm
1625.6 mm
3
1 158,8383 zł - 1 287,5981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Czarny
LDPE
200.0 mm
1981.2 mm
3
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 78.0 mm 32.0 mm Czarny LDPE - PIR

10103210

Przedział cen netto
3,1598 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 193.7 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370674

Przedział cen netto
49,3596 zł - 20,1468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 41.5 mm 27.0 mm Czerwony LDPE - PIR

10086728

Przedział cen netto
4,8912 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
127 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czerwony
Standardowa nasadka na rurę 125.0 mm 34.1 mm Żółty LDPE - PIR

10087534

Przedział cen netto
19,5299 zł - 7,9714 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 63.5 mm 33.0 mm Żółty LDPE - PIR

10103180

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 92.0 mm 34.5 mm Żółty LDPE - PIR

10087510

Przedział cen netto
10,4863 zł - 4,2801 zł

Zapasy magazynowe
670 Na stanie
Atrybuty
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 92.4 mm 32.0 mm Żółty LDPE - PIR

10103241

Przedział cen netto
9,0435 zł - 3,6912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 12.7 mm 15.0 mm Czarny LDPE - PIR

10103142

Przedział cen netto
0,6369 zł - 0,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę LDPE Pomarańczowy

10120705

Przedział cen netto
1,4779 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Pomarańczowy
Standardowa nasadka na rurę LDPE Zielony

10120729

Przedział cen netto
1,4779 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Zielony
Standardowa nasadka na rurę LDPE Niebieski

10120712

Przedział cen netto
1,4075 zł - 0,5745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Niebieski
Standardowa nasadka na rurę 20.0 mm 20.0 mm Szary LDPE - PIR

10337097

Przedział cen netto
7,1644 zł - 2,9242 zł

Zapasy magazynowe
1284 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 26.0 mm 20.0 mm Szary LDPE - PIR

10337103

Przedział cen netto
13,2095 zł - 5,3916 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 141.3 mm 40.0 mm Szary LDPE

10337080

Przedział cen netto
13,3977 zł - 12,0579 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 70.0 mm 30.0 mm Szary LDPE - PIR

10337110

Przedział cen netto
67,9667 zł - 27,7415 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 965.2 mm 120.0 mm Czarny LDPE

20594091

Przedział cen netto
569,8766 zł - 512,8889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    965.2 mm
  • H
    120.0 mm
  • h
    120.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 366.0 mm 54.0 mm Naturalny LDPE

20593940

Przedział cen netto
35,8977 zł - 32,3079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 138.0 mm 32.5 mm Naturalny LDPE

20593643

Przedział cen netto
7,2244 zł - 4,6442 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    138.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • h
    32.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 1625.6 mm 230.0 mm Czarny LDPE

20594176

Przedział cen netto
806,6581 zł - 725,9923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 1981.2 mm 200.0 mm Czarny LDPE

20594190

Przedział cen netto
1 287,5981 zł - 1 158,8383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1981.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny