Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
3,8779 zł - 9,501 zł 1466 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2
10371930 3,4115 zł - 8,3582 zł 36 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2
1,5942 zł - 3,9059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
38.0 mm
2
1,1209 zł - 2,4542 zł 1500 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
22.0 mm
2
0,7415 zł - 1,6311 zł 9900 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
14.0 mm
2
3,0018 zł - 7,3545 zł 900 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
29.0 mm
63.5 mm
5,0701 zł - 12,4217 zł 365 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
33.0 mm
95.5 mm
0,7354 zł - 1,0053 zł 1980 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
7,028 zł - 17,2187 zł 75 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
1,5184 zł - 3,3671 zł 122 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
32.0 mm
2
1,5959 zł - 3,91 zł 402 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
20,8836 zł - 51,1648 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
19,1221 zł - 46,8492 zł 4 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
2,9012 zł - 7,1081 zł 4000 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
16,23 zł - 16,23 zł 7 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
6,0177 zł - 14,7435 zł 290 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
5,271 zł - 12,914 zł 190 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
1,713 zł - 4,197 zł 268 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
12,7237 zł - 31,173 zł 80 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
125.0 mm
2
2,2262 zł - 5,4542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
41.5 mm
2
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 59.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371947

Przedział cen netto
9,501 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
1466 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 57.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371930

Przedział cen netto
8,3582 zł - 3,4115 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 38.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371862

Przedział cen netto
3,9059 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 22.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371800

Przedział cen netto
2,4542 zł - 1,1209 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 14.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371749

Przedział cen netto
1,6311 zł - 0,7415 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 63.5 mm 29.0 mm Żółty LDPE - PIR

10085721

Przedział cen netto
7,3545 zł - 3,0018 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 95.5 mm 33.0 mm Żółty LDPE - PIR

10085851

Przedział cen netto
12,4217 zł - 5,0701 zł

Zapasy magazynowe
365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 15.0 mm 12.0 mm Szary LDPE

10371756

Przedział cen netto
1,0053 zł - 0,7354 zł

Zapasy magazynowe
1980 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 95.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372036

Przedział cen netto
17,2187 zł - 7,028 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 32.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371848

Przedział cen netto
3,3671 zł - 1,5184 zł

Zapasy magazynowe
122 Na stanie
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 25.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371824

Przedział cen netto
3,91 zł - 1,5959 zł

Zapasy magazynowe
402 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 200.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372098

Przedział cen netto
51,1648 zł - 20,8836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 177.8 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370643

Przedział cen netto
46,8492 zł - 19,1221 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 51.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371909

Przedział cen netto
7,1081 zł - 2,9012 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 160.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370995

Przedział cen netto
16,23 zł - 16,23 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 85.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372012

Przedział cen netto
14,7435 zł - 6,0177 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 83.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10372005

Przedział cen netto
12,914 zł - 5,271 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 28.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371831

Przedział cen netto
4,197 zł - 1,713 zł

Zapasy magazynowe
268 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 125.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372081

Przedział cen netto
31,173 zł - 12,7237 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 41.5 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371886

Przedział cen netto
5,4542 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary