Menu Search

Standardowa nasadka na rurę 152.4 mm 40.0 mm Żółty LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 125 5”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Numer produktu Essentra:

10093467

Numer produktu produkcyjny:

199490

450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
6 - 29 10,064 zł
30 - 59 5,7509 zł
60 + 4,1077 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 60

Zamów wielokrotność 6

Wartość netto:

60,38 zł

6 x 10,064 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 152.4 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) DN 140, ANSI 5-1/2
Otwór odpowietrzający N
Kolor Żółty
Materiał LDPE
Normy RoHS, ANSI, DIN, REACH
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt