Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.
Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.
Materiał: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9872 zł - 0,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,3777 zł - 3,3754 zł | 127041 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,495 zł - 1,2128 zł | 231000 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,9382 zł - 4,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 1,6594 zł - 4,0655 zł | 8000 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 1,4502 zł - 3,553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 3,0259 zł - 7,4136 zł | 6300 Na stanie |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,2633 zł - 3,0952 zł | 3000 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,7892 zł - 1,9336 zł | 5500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 2,259 zł - 5,5345 zł | 5200 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10084281 | 2,51 zł - 6,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
|
| 0,5354 zł - 1,3119 zł | 7600 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,4641 zł - 3,5872 zł | 5280 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,05 zł - 2,5725 zł | 82024 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,6512 zł - 1,5954 zł | 12088 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,785 zł - 1,9234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 2,8586 zł - 7,0036 zł | 2700 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,8865 zł - 7,0719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować