Menu Search

Elastyczne nasadki 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Czarny

Elastyczna nasadka profili odporna na działanie kwasów wykonana z TPE zabezpiecza elementy gwintowane i gładkie w temperaturze do 125° i w warunkach, w których jest wymagana odporność na działanie środków chemicznych.
Numer produktu Essentra:

10084236

Numer produktu produkcyjny:

12212

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 3,553 zł
1000 - 1999 2,0303 zł
2000 + 1,4502 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

710,60 zł

200 x 3,553 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 17.0 mm
h 29.5 mm
Temperatura maksymalna 125 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał TPE/TPV
Typ 4 - Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt