Menu Search

Elastyczne nasadki 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

Elastyczna nasadka profili odporna na działanie kwasów wykonana z TPE zabezpiecza elementy gwintowane i gładkie w temperaturze do 125° i w warunkach, w których jest wymagana odporność na działanie środków chemicznych.
Numer produktu Essentra:

10084168

Numer produktu produkcyjny:

12200

230000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,2128 zł
5000 - 9999 0,693 zł
10000 + 0,495 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 212,80 zł

1000 x 1,2128 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 5.0 mm
h 23.5 mm
Temperatura maksymalna 125 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał TPE/TPV
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt