Menu Search

Elastyczne nasadki 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Czarny

Elastyczna nasadka profili odporna na działanie kwasów wykonana z TPE zabezpiecza elementy gwintowane i gładkie w temperaturze do 125° i w warunkach, w których jest wymagana odporność na działanie środków chemicznych.
Numer produktu Essentra:

10084267

Numer produktu produkcyjny:

12217

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
120 - 599 5,0221 zł
600 - 1199 2,8697 zł
1200 + 2,0498 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1200

Zamów wielokrotność 120

Wartość netto:

602,65 zł

120 x 5,0221 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 22.0 mm
h 34.0 mm
Temperatura maksymalna 125 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał TPE/TPV
Typ 2
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt