Menu Search

Elastyczne nasadki 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Czarny

Elastyczna nasadka profili odporna na działanie kwasów wykonana z TPE zabezpiecza elementy gwintowane i gładkie w temperaturze do 125° i w warunkach, w których jest wymagana odporność na działanie środków chemicznych.
Numer produktu Essentra:

10084212

Numer produktu produkcyjny:

12210

132041 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 3,3754 zł
1250 - 2499 1,9288 zł
2500 + 1,3777 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

843,85 zł

250 x 3,3754 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 15.0 mm
h 29.5 mm
Temperatura maksymalna 125 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał TPE/TPV
Typ 4 - Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt