Menu Search

Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

Elastyczna nasadka profili odporna na działanie kwasów wykonana z TPE zabezpiecza elementy gwintowane i gładkie w temperaturze do 125° i w warunkach, w których jest wymagana odporność na działanie środków chemicznych.
Numer produktu Essentra:

10084274

Numer produktu produkcyjny:

12218

5200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 5,5345 zł
500 - 999 3,1626 zł
1000 + 2,259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

553,45 zł

100 x 5,5345 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 23.0 mm
h 34.5 mm
Temperatura maksymalna 125 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał TPE/TPV
Typ 2
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt