Menu Search

Oplossingen voor energieopslag

 Oplossingen voor energieopslag

Waarom energieopslag?

De installaties voor energieopslag zullen volgens de laatste voorspelling van BloombergNEF wereldwijd exponentieel toenemen. Voor deze gigantische stijging aan stationaire energieopslag, die de komende twintig jaar door goedkope accu's en een veelvoud aan toepassingen wordt bevorderd, is naar verwachting een totale investering van 662 miljard dollar nodig.

En daar kunnen wij bij helpen, ongeacht in welke fase uw product zich bevindt, en ongeacht of u uw ontwerp aan het verfijnen of aan het uittesten bent. Ons deskundige advies, ons uitgebreide assortiment, onze consistente kwaliteit en onze oplossingen op maat kunnen het verschil maken.

Praat vandaag nog
met een van onze experts!

Wenst u hierover contact met ons?

Meer informatie over onze producten

Wat zijn de voordelen van energieopslag?

De prognoses tonen aan dat de hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het toenemen is; deze maken vandaag de dag één kwart van de huidige energiebronnen uit, maar naar verwachting zal dit tegen 2035 met de helft stijgen en tot driekwart tegen 2050. Het grootste probleem bij het gebruiken van zonnepanelen of windturbines is 'dunkelflaute', wat een Duits woord is voor 'schemerluwte'. Batterij-energieopslagsystemen zijn van essentieel belang om hernieuwbare energie op te slaan en deze te leveren tijdens perioden zonder wind of zon.

De opslag van hernieuwbare energie zal nodig zijn om de verwachte verdubbeling van de elektriciteitsbehoefte in 2050 aan te kunnen door:

  • Een toename van elektrische voertuigen
  • Een betere levensstandaard die zorgt voor een hoger gebruik van huishoudelijke apparaten
  • Klimaatopwarming die de vraag naar koeling verhoogt
  • Elektrificatie van de industrie
  • De voorraden aan steenkool en olie die snel afnemen
  • Lagere kosten en emissies in vergelijking met fossiele brandstoffen

De bestaande stroomnetten kunnen deze energie niet efficiënt transporteren. Bijna een eeuw geleden werden stroomtransmissienetten ontwikkeld om elektriciteit van grote kolencentrales over grote afstanden in het hele land te transporteren. De kaart van elektriciteitsopwekking is in de afgelopen tien jaar echter drastisch veranderd. Zo is momenteel bijna een derde van de elektriciteit die in het Verenigd Koninkrijk wordt opgewekt afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Om deze verschuiving van de energiemix mogelijk te maken, wordt gebruikgemaakt van grote batterijen en 'grid-scale' energieopslagsystemen.

En micro-opwekking - waar energie wordt opgewekt door woningen of bedrijven en lokaal wordt verspreid - is goed voor 17% van de elektriciteitsopwekking. Milieuvriendelijke bedrijven en consumenten investeren in huishoudelijke batterijopslag van hernieuwbare energie om samen te werken met hun zonnepanelen en elektrische voertuigen.

Daarom komen batterijenergieopslagsystemen - zoals de opslag van wind- en zonne-energie, industriële batterijsystemen en grootschalige energieopslag - in de hele leveringsketen van elektriciteit vaker voor om de koolstofvoetafdruk en emissies van energiecentrales op fossiele brandstoffen te verminderen en om de wereld in staat te stellen gebruik te maken van de stroom van gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking.

Wenst u hierover gecontacteerd te worden?

Vul het onderstaande formulier in zodat wij u kunnen contacteren.

Essentra Components verzamelt of slaat de gegevens die in dit formulier worden gebruikt niet op