Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Nylon Zonder slot Verzonken

 (7 productgroepen)


Industriële wielen

Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Kabelklemmen - Plug-in, ronde zadelclips

Kabels schuiven in de zadelclip en worden veilig gehouden zonder dat er een afsluitlmechanisme nodig is. De klikbevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie Geschikt voor vele verschillende kabeldiameters dankzij de ronde vorm. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V-2 of UL94 V-0-classificatie. Beschikbaar in naturel of zwart.

Serie: SR2081

Meubel- en kantoorwielen

Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.

Serie: SR5769 ,SR1547

Niet vergrendelende zadelclips

Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Wielen voor catering

Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5621 ,SR5630

Zadelclips voor randbevestiging

Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.

Serie: SR1834

Zadelclips zelfklevend/schroefbevestiging

Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.