Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zelftappend Dopmoer

 (5 productgroepen)


Afstandhouders

Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.

Serie: SR2702

Bolkopmoeren met afdichting

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment bolkopmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.

Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineert.
  • Betrouwbare en waterdichte verbinding die het montageproces vereenvoudigt zonder dat aanvullende afdichtingscomponenten vereist zijn.
  • Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0179

Dopmoeren - Nylon

Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken

Serie: SR1955

Koepelvormige moer - Metaal

Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken

Zelfborende schroeven - Cilinderkop

Door de spitse kop kan de schroef de draad zelf in het paneel tappen. Dit bespaart bevestigingstijd en veel handwerk.