Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
EPDM tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis.
Specificaties:
Tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis. Geschikt voor deze toepassingen; HVAC-apparaat, bouw en algemene assemblage.
Tochtstrip van hoge dichtheid urethaan (Poron) is een open-celfoam dat gesloten-celeigenschappen heeft in compressie. Het biedt een hele lage drukvervormingsrest, goede schokabsorptie en lage ontgassing. Kleeflaag: permanente drukgevoelige lijm op rubber- of acrylbasis. Ons lijmsysteem op rubberbasis is voorzien van een foliedrager voor niet-rekkende eigenschappen. Testmethode: ASTM D3574 Dichtheid (lb/ft3): 15 Compressievervorming: 4 tot 8 psi Compressievervormingsrest: (50%) : 10 max Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -29C tot 66.5C; op Acrylbasis: -29C tot 88C Ontvlambaarheid: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrische behuizingen. Toegangsdeuren/panelen. Afdichting van louvres en ventilatieopeningen Verlichting. HVAC-behuizingen. Elektronica.
Glue Dots zelfklevende dotjes zijn drukgevoelige patronen van lijm op rubberbasis die onmiddellijke hechting bieden. Glue Dots zijn verkrijgbaar in lage, gemiddelde en hoge profielen en verschillende kleefniveaus en ze kleven veiliger en sneller dan warme lijm.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.