Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Liniaalplaatjes worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaaldelijk langs lineaire geleiderails of assen te schuiven. Er zijn twee varianten verkrijgbaar, elk met een specifieke montagestijl. Er zijn enkele liniaalplaatjes en dubbele liniaalplaatjes. Elk hiervan kent diverse montagetypen. Het type met schroefmontage heeft geboorde gaten en het type met kleefmontage bevat een afbeelding van de locatie van het schroefgat. Dit is niet geboord.
Hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon langs één of beide randen, als aanduiding voor de gebruiker. Zijn duurzaam en slijtagebestendig.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Fixeerscharnieren zijn weerstandsscharnieren die elke 30 geprofileerd zijn waardoor de panelen zonder extra onderdelen in bepaalde posities blijven staan. Het aandraaimoment is op de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een keuze aan afwerkingen voor een esthetisch effect. Er zijn verschillende aandraaimomenten verkrijgbaar.
Veerscharnieren hebben een middenstift waaraan een veer is bevestigd, zodat het scharnier altijd terugveert naar zijn uitgangspositie. Ideaal voor gebruik op deuren en panelen die een veiligheidsmechanisme nodig hebben om terug te keren naar hun oorspronkelijke positie, open of dicht. Het assortiment biedt een selectie aan materialen en afwerkingen, veerbewegingen, openings- en sluitkrachten.
Deze frictiescharnieren met dubbel as zijn gemaakt van rvs en ideaal voor gebruik als draaibare monitorsteunen. Door het vaste aandraaimoment kan het scharnier soepel en gecontroleerd in beide richtingen draaien.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan