Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(41 productgroepen)
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.
Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.
Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.
Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.
Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.
Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.
Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.
Kabelbinders met schroefbevestiging zijn een zeer veelzijdig kabelbeheersysteem, dat niet alleen kabels stevig vasthoudt, maar voorzien is van zelfklevende, schroef- of klinknagelbevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Deze verstelbare aluminium kabelclip heeft een zelfklevende basis voor eenvoudige en veilige installatie. De armen buigen zich om bundels om ze op hun plaats te houden. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen voor één kabel bieden een veilige en eenvoudige bevestiging die een ideale oplossing is voor kabelbeheer voor een verscheidenheid aan toepassingen. De zelfklevende bevestiging is zeer veilig en kan ook worden verwijderd. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.
Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.
Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Anti-vibratie machinevoeten absorberen schokken en reduceren lawaai door de hoge hechting aan de vloer. Deze dempers zijn ideaal voor gebruik als voeten voor machines en transportbanden.
Deze printplaat(PCB) afstandhouders zijn ontworpen om in een sleutelgat sleuf te worden bevestigd. Dit zorgt voor een gemakkelijke verwijdering indien nodig. Ze zijn verkrijgbaar met een bajonetneus of een tweedelige snap-in.
Liniaalplaatjes worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaaldelijk langs lineaire geleiderails of assen te schuiven. Er zijn twee varianten verkrijgbaar, elk met een specifieke montagestijl. Er zijn enkele liniaalplaatjes en dubbele liniaalplaatjes. Elk hiervan kent diverse montagetypen. Het type met schroefmontage heeft geboorde gaten en het type met kleefmontage bevat een afbeelding van de locatie van het schroefgat. Dit is niet geboord.
Hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon langs één of beide randen, als aanduiding voor de gebruiker. Zijn duurzaam en slijtagebestendig.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Opschroefbare trillingsdempers voor zwaar gebruik absorberen schokken en reduceren lawaai door de hoge hechting aan de vloer. Deze dempers zijn ideaal om als voeten voor machines en lopende banden te gebruiken
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden.
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken: kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Bovendien is deze kabelklem voorzien van dubbele klemmen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan