Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

ANSI Zelfklevend Zijdelingse bevestiging

 (2 productgroepen)


Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Zelfklevende volledige flensbeschermers

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design.
  • Special adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions.
  • Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, with a 15 pound (lb) rating.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373