Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Veerclips Slanghuls Volledige flensbeschermers

 (4 productgroepen)


Indrukbare volledige flensbeschermers

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Volledige flensbeschermers hebben een eenvoudig indrukmodel.Flexibele vinnen die elke keer een goede passing in het boorgat garanderen.Geen bevestigingsmiddelen nodig. Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1365

Indrukbare volledige flensbeschermers PCR

Full-Face facebeschermers hebben een eenvoudig push-in ontwerp. Ze hebben flexibele vinnen die elke keer een goede pasvorm in de boor garanderen. Het vereist geen bevestigingsmiddelen voor de montage.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCXFPCR

Slanghulzen

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Used to seal the sleeve on a hose.
  • Crimped on to hose assembly.
Materiaal: Aluminium Kleur: Aluminium Serie: SR1098

Veerclips

Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.

Serie: SR2173