Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hendelvergrendeling Vast Metaal Kit

 (13 productgroepen)


Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

Serie: SR6483

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart


Serie: SR5090

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)