Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.
Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat
De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.
Ventilatoraccessoires bieden bescherming en bevestigingsmogelijkheden voor kleine DC- en AC-ventilatoren, geschikt voor industriële en computertoepassingen. Siliconen Ventilatorbevestigingen bieden een simpelere en snellere installatiemethode dan conventionele schroefbevestigingen. Ventilatorbevestigingen bestaan uit zeer rekbaar rubber wat zorgt voor eenvoudige ventilatormontage en assemblage van componenten en voor bescherming tegen schokken en trillingen. Ze zijn ideaal voor het afkoelen van elektronische apparatuur, zijn eenvoudig te installeren, maar bieden goede bescherming tegen binnendringend vuil. Daarnaast beschermen ze de gebruiker tegen incidentele schade en lichamelijk letsel.
Serie: SRRCOFM
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan