Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Cilinderkop Torx-schroeven, gemaakt van PEEK, bieden uitstekende mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Het cilinderkop ontwerp heeft een groot draagvlak. Hierdoor wordt de belasting gelijkmatig verdeeld en wordt het risico op schade aan het oppervlak tot een minimum beperkt.
De torx-aandrijving verbetert de koppeloverdracht en vermindert de kans op cam-out, in vergelijking met traditionele schroefkoppen.
De schroeven behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR1931
Inbusschroeven met lage kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.
Het lage kopprofiel is ideaal voor assemblages waarbij minimale speling nodig is, terwijl effectieve bevestigingsprestaties worden gegarandeerd.
Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0085, SRK0087
Inbusschroeven met ultra lage kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.
Het ontwerp met lage kop zorgt voor een laag profiel, wat het ideaal maakt voor kleine assemblages of toepassingen met inbouw waar standaard bevestigingsmiddelen te omvangrijk kunnen zijn of de functionaliteit kunnen belemmeren.
Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0067, SRK0084
De inbusschroeven met zeskantige kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.
Het ontwerp van de inbusschroef met verzonken kop zorgt ervoor dat deze gelijk met het oppervlak ligt. Het biedt een strakke afwerking met een laag profiel, die geschikt is voor precisiemontage.
Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0086, SR2011
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan