Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

LDPE - PCR snel te verwijderen doppen

 (2 productgroepen)

Onze snel te verwijderen doppen hebben een eenvoudig maar effectief afbreekbaar ontwerp, wat zorgt voor een snelle en probleemloze installatie en verwijdering, en de doppen bieden een veelzijdige bescherming voor meerdere toepassingen.

Deze doppen zijn ontworpen om componenten te beschermen tegen stof, vuil en vocht en zijn bijzonder geschikt voor de bescherming van hydraulische- en vloeistofsystemen. Hun goede pasvorm zorgt voor een goede bescherming tijdens opslag en transport, waardoor mogelijke schade wordt voorkomen.

Onze snel te verwijderen doppen zijn vervaardigd van gerecycled (PCR) en bieden een duurzamer alternatief zonder een afname van kwaliteit. Deze componenten, geproduceerd in Europa, zijn ontworpen om milieubewustzijn te ondersteunen zonder een afname van duurzaamheid of betrouwbaarheid. Het standaard aanbod is groen, gemaakt van 100% gerecycled materiaal na consumptie (PCR). Aangepaste batchkleuren bevatten 98% gerecycled materiaal, met een kleine variatie vanwege het kleurproces.

Met verzending op dezelfde dag en gratis monsters beschikbaar, bieden onze snel te verwijderen doppen een efficiënte, duurzame en hoogwaardige oplossing voor uw beschermingsbehoeften.


Kappen met afscheurlip PCR

Kappen met afscheurlip bieden een snel-passende en snel-losmakende oplossing dankzij hun afbreekbare lip ontwerp. Beschermt onderdelen effectief tegen schade, vuil, vocht en andere vormen van vervuiling. Geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder hydraulische buizen en pijpen, hydraulische fittingen en algemene buisbeveiliging. Ze zijn een uitstekende keuze voor de gespecialiseerde voertuigindustrie en andere productiesectoren.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTLSPCR

Quick fit connector kappen PCR

Quick Fit connectordoppen zijn ontworpen om mannelijke snelkoppelingen te beschermen die voldoen aan SAE-normen. Wordt gebruikt in hydraulische toepassingen om componenten te beschermen tegen stof, vocht, schokschade en vloeistoflekkage, wat het hydraulische systeem tijdens productie, testen, opslag en transport kan beïnvloeden. Het heeft een lange middenflap die eenvoudig te verwijderen is met een sterke grip, waardoor het vooral belangrijk is voor vloeibare toepassingen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRQCFPCR