Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Machineschroeven Sluitringen M2.5

 (3 productgroepen)


Onverliesbare sluitringen met schroefdraad

Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.

Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.

De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Onverliesbare ringen hebben een zeer ondiepe draad op de binnendiameter.
  • Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.
  • Op de schroef gemonteerd.
Materiaal: RVS 303, RVS 316 Serie: SRP0168

RVS ventilatieringen

Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun gleufopening virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment RVS ventilatieringen wordt gebruikt met ventialtieschroeven om de snelheid en prestaties te verbeteren bij het creëren van vacuüm in vacuümkamers. Deze ventilatieringen worden meestal gebruikt voor industriële machines of componenten in de automotive industrie.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Het is gebruikelijk voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
  • Te gebruiken met bouten, schroeven en andere bevestigingsmiddelen om de prestaties en duurzaamheid van de montage te verbeteren.
  • Wordt gebruikt voor machine- of automotive industrie.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0097.A2

Verzonken ventilatieschroeven

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een verzonken machinekop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • De centrale ventilatieopening vermindert lekkage uit hoogvacuümsystemen.
  • Uitstekend geschikt voor gebruik in afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
  • Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor nauwkeurige montage.
Materiaal: RVS 316, RVS 304 Serie: SRP0093.A4