Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Onverliesbare schroeven Schroeven M16

 (1 productgroep)


Anu-Lok Onverliesbare schroeven - Inbuskop

Anu-Lok inbusktop onverliesbare schroeven zijn bedoeld om een veilige en trillingsbestendige bevestiging te bieden, terwijl ze permanent verbonden blijven. Heeft een inbusktop dat eenvoudige momenttoepassing met gereedschap zoals inbussleutels mogelijk maakt. Anu-Lok 180 (AnuLok) is een herbruikbare nylon patch die werkt als een nylon moer. Tijdens de installatie krimpt de nylon patch om de opening in de draden op te vullen.

Het speciale retentiemechanisme voorkomt dat de beugel volledig losraakt van de constructie door trillingen of mechanische spanning, terwijl herhaaldelijk vast- en losmaken mogelijk is. Deze functie is handig bij toepassingen die onderhoud of regelmatige toegang vereisen. Toepassingen zijn onder meer elektronische behuizingen, machinebeveiligingen en structurele componenten.

Let op: Deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden vastgedraaid met het aanbevolen koppel voor een gelijkwaardige machineschroef van maat d1.

  • De schroeven voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EC (equivalent aan ISO 4762) en garanderen dat ze voldoen aan de veiligheids- en regelgevingsnormen, met name in sectoren waar los bevestigingsmateriaal een risico kan vormen.
Materiaal: 303 RVS met schroefdraadborging Serie: SRP0154