Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Veervergrendelpennen M3

 (3 productgroepen)


Veerplunjers - Kogeluiteinde - Zeskant

Veervergrendelpennen met een kogel en een zeskantige bus, wordt gebruikt om lift-off te lokaliseren, er druk op uit te oefenen en lift-off. Ze bestaan uit drie componenten: een schroefdraadlichaam, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer zorgt voor snelle lokalisatie en indexering.

Dankzij het zeshoekige ontwerp is de dop eenvoudig te installeren en af te stellen met behulp van standaard zeskantsleutels. Zo bent u verzekerd van een veilige pasvorm en een efficiënte bediening, afgestemd op uw individuele behoeften. De roestvrijstalen bal is geselecteerd vanwege zijn uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor de plunjers lang meegaan en betrouwbaar zijn, zelfs in zware omstandigheden. Het gladde oppervlak van de rvs kogel zorgt voor een wrijvingsarm contact, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van zowel de plunjer als de bijbehorende componenten wordt verlengd.

Dankzij de schroefdraadbehuizing is de integratie in bestaande systemen of structuren eenvoudig. De opties voor 'normale' veerkracht en 'verhoogde' veerkracht kunnen worden afgestemd op de toepassing.

  • Bestand tegen temperaturen tot 250 C.
  • Vanwege hun duurzaamheid en veelzijdigheid worden deze veervergrendelpennen veel gebruikt in toepassingen waarbij frequent in- en uitschakelen vereist is.
  • Veelvoorkomende toepassingen zijn onder meer snelkoppelingsmechanismen, montage-inrichtingen, machine- en inrichtingsontwerp, elektronica en vergrendelingssystemen.
Materiaal: Gezwart staal, RVS 303 Serie: SR31500

Veervergrendelpennen - Kogel - Met gleuf

Deze veervergrendelpen met een kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De rvs kogel werd geselecteerd voor zijn uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van de vergrendelpen, zelfs in zware omstandigheden. De rvs kogel zorgt tevens voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.

Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften.
  • De rvs kogel zorgt voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS 303, Gezwart staal Serie: SR32100

Veervergrendelpennen - Pen - Binnenzeskant

Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een binnenzeskant worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen om aan de individuele behoeften te voldoen. De vergrendelpen kan se snel worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie.

De binnenzeskant maakt het eenvoudig om de veervergendelpen vast te draaien met een inbussleutel. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het bestaat uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C.
  • Ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen.
Materiaal: 303 Stainless, Thermo Pin, RVS 303, Zwart staal Serie: SR32200